Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2018
L'articolo verrà sostituito da:
8640003
Elementi dello zoccolo anteriori e posteriori, 100 mm Lamiera d'acciaio per TS, TS IT, SE, CM, TP, PC, IW, TE
Codice prodotto: TS 8601.800
Lo zoccolo è costituito da una flangia e da due angolari premontati.
- Codice prodotto:
- TS 8601.800
- Esecuzione
- senza fori di aerazione
- Descrizione prodotto
- L'elemento dello zoccolo è costituito da una flangia e da due angolari premontati.
- Materiale
- Elementi dello zoccolo: Lamiera d’acciaio
Tappi di copertura: plastica - Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7022
Tappi di copertura: RAL 9005 - Parti incluse nella fornitura
- 2 elementi dello zoccolo
4 tappi di copertura
Materiale di fissaggio - Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS: = 800 mm
Tipo di contenitore: SE
Tipo di contenitore: CM
Tipo di contenitore: TP
Tipo di contenitore: PC
Tipo di contenitore: IW
Tipo di contenitore: TS IT - Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 5,036 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177208575
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- TS Elemento zoccolo anteriore, posteriore, Alt.: 100 mm, per L: 800 mm, RAL 7022, lamiera d'acciaio