Elementi dello zoccolo anteriori e posteriori, 200 mm Acciaio inox per TS, VX SE

Codice prodotto: TS 8702.200

Elementi dello zoccolo anteriori e posteriori, acciaio inox, 200 mm

Codice prodotto:
TS 8702.200
Materiale
Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Superficie
Lucidatura lineare, grana 400
Parti incluse nella fornitura
1 flangia anteriore/posteriore
2 angolari con flangia asportabile
Materiale per il fissaggio all'armadio
Dimensioni
Altezza: 200 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8: = 1.200 mm
Tipo di contenitore: SE
Confezione
2 pz.
Peso/Conf.
14,82 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177299986
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrizione prodotto
TS Elemento zoccolo anteriore, posteriore, Alt.: 200 mm, per L: 1200 mm, acciaio inox, 1.4301