- Codice prodotto:
- TS 8702.600
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Lucidatura lineare, grana 400
- Parti incluse nella fornitura
- 1 flangia anteriore/posteriore
2 angolari con flangia asportabile
Materiale per il fissaggio all'armadio
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8: = 600 mm
Tipo di contenitore: SE
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 8,336 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177299979
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
-
TS Elemento zoccolo anteriore, posteriore, Alt.: 200 mm, per L: 600 mm, acciaio inox, 1.4301