- Codice prodotto:
- TS 8702.060
- Descrizione prodotto
- Vengono inserite tra gli elementi dello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare anche due flange da 100 mm.
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Lucidatura lineare, grana 400
- Parti incluse nella fornitura
- 2 flange per zoccolo
Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Per migliorare la stabilità delle installazioni in batteria, è possibile montare le flange laterali alte 100 mm ruotandole di 90°. È necessario l'uso di piastrine di accoppiamento zoccoli
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8: = 600 mm
Tipo di contenitore: SE
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 4,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177299993
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
-
TS Flangia per zoccolo, laterale, Alt.: 200 mm, per L: 600 mm, acciaio inox, 1.4301