Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2020
L'articolo successivo indicato è idoneo per gli armadio compatti AX:
2820101
Zoccolo completo In lamiera d'acciaio, per AE, pulpiti universali TP
Codice prodotto: SO 2801.200
Flangia anteriore e flangia posteriore con angolari premontati e flange laterali.
- Codice prodotto:
- SO 2801.200
- Descrizione prodotto
- Flangia anteriore e flangia posteriore con angolari premontati e flange laterali.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7022
- Parti incluse nella fornitura
- 4 angolari
2 flange anteriori/posteriori
2 flange, laterali
Materiale per il fissaggio all'armadio
2 flange anteriori/posteriori
2 flange laterali di 100 mm - Dimensioni
- Altezza: 100 mm
Profondità: 279 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: AE
Larghezza: = 1.000 mm
Profondità: = 300 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 8,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177032538
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- SO Zoccolo 1000X100X279