- Codice prodotto:
- SO 2865.000
- Descrizione prodotto
- Se necessario è possibile installare 2 zoccoli sormontati.
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Lucidatura lineare
- Parti incluse nella fornitura
- 2 flange anteriori/posteriori
2 flange, laterali
Materiale per il fissaggio all'armadio
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: Pulpito compatto in acciaio inox
Larghezza: = 600 mm
Profondità: = 400 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 6,38 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177033610
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
-
SO Zoccolo Inox 600X100X350