- Codice prodotto:
- VX 8660.000
- Esecuzione
- nuova versione
- Vantaggi
- Affidabile – altissima stabilità dello zoccolo
- Flessibile – numerose opzioni di allestimento interno con gli accessori VX
- Semplice – chiusura a filo tra i punti di unione
- Materiale
- Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio
Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio
Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 4 terminali angolari
Materiale di fissaggio
4 angolari dello zoccolo, altezza 100 mm
2 flange per zoccolo anteriore/posteriore, 100 mm
- Nota
- Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno dello zoccolo
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Larghezza: = 300 mm
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1, 12
- Peso/Conf.
- 3,24 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177978027
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
-
VX Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, altezza 100 mm per larghezza 300 mm, acciaio