- Codice prodotto:
- VX 8660.100
- Dati tecnici
- Per viti di fissaggio con Ø fino a 12 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Nota
- Utilizzabile in combinazione con VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP con sistema zoccolo VX
- Verificare la capacità di carico del pavimento
- Peso/Conf.
- 1,39 kg
- Confezione
- 10 pz.
- Adatti per
- per zoccoli VX, lamiera d'acciaio (nuova versione) e acciaio inox
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177984677
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Fissaggio al pavimento per zoccolo VX, lamiera d'acciaio