Perno regolabile di livellamento per zoccoli VX, lamiera d'acciaio, nuova versione

Codice prodotto: VX 8660.120

Consente di compensare eventuali irregolarità del pavimento fino a 15 mm max direttamente sul luogo di installazione. Il montaggio viene eseguito nell'angolare dello zoccolo.

Codice prodotto:
VX 8660.120
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Capacità di carico
Carico massimo: 2500 N per elemento di livellamento
Nota
Utilizzabile in combinazione con VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP con sistema zoccolo VX
Verificare la capacità di carico del pavimento
Dimensioni
Altezza: 100 mm
Peso/Conf.
0,612 kg
Confezione
4 pz.
Adatti per
per zoccoli VX, lamiera d'acciaio, nuova versione
Codice tariffa doganale
73181900
EAN
4028177984813
ETIM 8
EC000721
ETIM 7.0
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descrizione prodotto
VX Perno di livellamento regolabile per sistema zoccolo VX, A: 100 mm
Documentazione
Altre informazioni
Info sheet
Product presentations