- Codice prodotto:
- VX 8660.121
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Capacità di carico
- Carico massimo: 2500 N per elemento di livellamento
- Nota
- Utilizzabile in combinazione con VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP con sistema zoccolo VX
- Verificare la capacità di carico del pavimento
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Peso/Conf.
- 1,56 kg
- Confezione
- 4 pz.
- Adatti per
- per zoccoli VX, lamiera d'acciaio, nuova versione
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177984806
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Perno di livellamento regolabile per sistema zoccolo VX, A: 200 mm
Perno regolabile di livellamento per zoccoli VX, lamiera d'acciaio, nuova versione
Codice prodotto: VX 8660.121
Consente di compensare eventuali irregolarità del pavimento fino a 15 mm max direttamente sul luogo di installazione. Il montaggio viene eseguito nell'angolare dello zoccolo.