- Codice prodotto:
- VX 8660.140
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Viti M8 x 16 mm incluse
- Nota
- Sono necessari per ogni flangia: 2 pezzi
- Confezione
- 20 pz.
- Possibili installazioni
- Per conferire maggiore stabilità agli armadi in batteria durante il trasporto
- Adatti per
- per zoccoli VX, lamiera d'acciaio, nuova versione
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177994751
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Piastrine di unione per zoccolo VX
Piastrine di accoppiamento per zoccoli VX, lamiera d'acciaio, nuova versione
Codice prodotto: VX 8660.140
Necessarie se le flange laterali dello zoccolo, da 100 mm o 200 mm, vengono montate ruotate di 90° per una maggiore stabilizzazione durante il trasporto di armadi uniti in batteria.