- Codice prodotto:
- TS 8600.510
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Adatti per
- Profondità: = 500 mm
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1, 12
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 2,424 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177384187
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- TS Pareti Lat. Smistamento Cavi 500