Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2018
L'articolo verrà sostituito da:
8100780: 8100780
8100770: 8100770
Piedini di livellamento per zoccolo TS in acciaio inox e zoccolo completo di flange in acciaio inox
Codice prodotto: SO 2889.000
Per il montaggio diretto sotto lo zoccolo TS. Per un accesso senza impedimenti (ad esempio per la pulizia del pavimento) e la compensazione di eventuali dislivelli.
- Codice prodotto:
- SO 2889.000
- Descrizione prodotto
- Per il montaggio diretto sotto lo zoccolo TS inox e lo zoccolo completo. Consentono un accesso senza impedimenti (ad esempio per la pulizia del pavimento) e la compensazione di eventuali dislivelli.
- Vantaggi
- Accessibilità senza impedimenti ad esempio per la pulizia del pavimento
- Utili per compensare le irregolarità del pavimento
- Materiale
- Acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
- Possibili installazioni
- Per il montaggio diretto sotto lo zoccolo TS inox e lo zoccolo completo
- Capacità di carico (statico) massima per componente
- 400 kg
- Dimensioni
- Filettatura: M12
- Altezza di compensazione regolabile
- 55 ‐ 125 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso/Conf.
- 2,296 kg
- Codice tariffa doganale
- 73181900
- EAN
- 4028177034020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- SO Piedini di livellamento, per TS, zoccolo completo, filettatura M12, acciaio inox, 1.4301
- Documentazione
- Info sheet