Articolo fuori produzione dal: 31 mar 2024
L'articolo verrà sostituito da:
8660004
Angolare dello zoccolo con flange, anteriori e posteriori, 100 mm per VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Codice prodotto: VX 8640.004
Angolari per zoccolo idonei a impieghi gravosi con autocentratura automatica già montata nell'armadio VX, utilizzabili con o senza flange, a seconda dell'applicazione. Ampie aperture nell'angolare per un migliore accesso al punto di avvitamento, richiudibili con tappi angolari e kit d'unione in plastica.
- Codice prodotto:
- VX 8640.004
- Descrizione prodotto
- Angolari per zoccolo idonei a impieghi gravosi con posizionamento automatico già montato nell'armadio VX, utilizzabili con o senza flange, a seconda dell'applicazione. Ampie aperture nell'angolare per un migliore accesso al punto di avvitamento, richiudibili con tappi angolari e kit d'unione in plastica.
- Materiale
- Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio
Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio
Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica - Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 4 angolari dello zoccolo, altezza 100 mm
4 terminali angolari
1 profilo di copertura per accoppiamento
2 flange per zoccolo anteriore/posteriore, 100 mm
Materiale di fissaggio - Nota
- Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno dello zoccolo
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Larghezza: = 850 mm - Type rating secondo UL 50E
- Type 1, 12
- Peso/Conf.
- 5,58 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177958777
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Zoccolo Anteriore Posteriore H.100 mm Larghezza 850 mm