Articolo fuori produzione dal: 31 mar 2024
L'articolo verrà sostituito da:
8660042
Flange per zoccolo laterali, 200 mm per sistema zoccolo VX, lamiera d’acciaio
Codice prodotto: VX 8640.042
Per la chiusura laterale dello zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.
- Codice prodotto:
- VX 8640.042
- Descrizione prodotto
- Per la chiusura laterale dello zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Adatti per
- Profondità: = 500 mm
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1, 12
- Peso/Conf.
- 2,32 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177959033
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Zoccolo, Paello Laterale H.200 Profondità 500mm, Ral 9005, Lamiera d'acciaio