- Codice prodotto:
- VX 8660.095
- Esecuzione
- nuova versione
con listello a spazzola - Materiale
- Flange per zoccolo: lamiera di acciaio
Listello a spazzola: plastica, autoestinguente - Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Adatto per larghezza/profondità: 1.200 mm - Type rating secondo UL 50E
- Type 1, 12
- Confezione
- 2 pz.
- Adatti per
- per zoccoli VX, lamiera d'acciaio, nuova versione
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177985469
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Flange per zoccolo con listello a spazzola, per larghezza/profondità: 1200 mm
Elementi dello zoccolo con listello a spazzola per zoccoli VX, lamiera d'acciaio, nuova versione
Codice prodotto: VX 8660.095
Per organizzare una entrata cavi nello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare una o due flange con listello a spazzola. Con il fissaggio opzionale delle flange, le flange con listelli a spazzola possono essere montate anche sul lato dell'angolare dello zoccolo.