- Codice prodotto:
- VX 8660.091
- Esecuzione
- nuova versione
aerato - Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Adatto per larghezza/profondità: 800 mm
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1, 12
- Peso/Conf.
- 1,93 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Adatti per
- per zoccoli VX, lamiera d'acciaio, nuova versione
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177982932
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Flangia per zoccolo con fori di aerazione, per larghezza/profondità 800 mm, lamiera d'acciaio
Flangia dello zoccolo con fori di aerazione per zoccoli VX, lamiera d'acciaio, nuova versione
Codice prodotto: VX 8660.091
Per aerare l'armadio attraverso lo zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare una o due flange con fori di aerazione. Con il fissaggio opzionale per flange, le flange con fori di aerazione possono essere montate anche sul lato dell'angolare dello zoccolo.