- Codice prodotto:
- VX 8660.400
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Parti incluse nella fornitura
- 2 squadrette di montaggio
Materiale di fissaggio
- Peso/Conf.
- 0,096 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Possibili installazioni
- Per l'allestimento interno su flange per zoccolo in verticale
- Nelle flange dello zoccolo ruotate di 90° l'angolare di installazione non è necessario, poiché il sistema di foratura delle flange dello zoccolo è utilizzabile direttamente in questa posizione
- Adatti per
- per zoccoli VX, lamiera d'acciaio, nuova versione
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177984776
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
-
VX Angolare di installazione per zoccolo in acciaio, per flange altezza 100 / 200 mm