Articolo fuori produzione dal: 31 mar 2024
L'articolo verrà sostituito da:
8660095
Elementi dello zoccolo con listello a spazzola per sistema zoccolo VX
Codice prodotto: VX 8620.095
Le flange per zoccolo alte 100 mm sono utilizzate in larghezza o in profondità per organizzare una entrata cavi nello zoccolo. Le flange possono essere utilizzate anche nello zoccolo alto 200 mm e abbinate ad altre flange alte 100 mm.
- Codice prodotto:
- VX 8620.095
- Descrizione prodotto
- Per organizzare una entrata cavi nello zoccolo. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare una o due flange con listello a spazzola. Grazie alla perfetta simmetria del sistema zoccolo VX, le flange con listelli a spazzola possono essere montate nell'angolare dello zoccolo sia nella parte anteriore, posteriore o laterale.
- Materiale
- Flange per zoccolo: lamiera di acciaio
Listello a spazzola: plastica, autoestinguente - Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Adatto per larghezza/profondità: 1.200 mm
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1, 12
- Peso/Conf.
- 2,8 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177922488
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Flangia Zoccolo con Listello a Spazzola 1200 mm1