Articolo fuori produzione dal: 31 mar 2024
L'articolo verrà sostituito da:
8660091
Flangia dello zoccolo con fori di aerazione per sistema zoccolo VX
Codice prodotto: VX 8620.091
Per aerare l'armadio attraverso lo zoccolo. Consente di ottenere un flusso d'aria elevato nell'armadio soprattutto in applicazioni come i quadri di distribuzione, dove non sono previste le lamiere di fondo dell'armadio. Per l'aerazione dell'armadio sono disponibili soluzioni specifiche per innalzare il tetto e lamiere del tetto con aperture di ventilazione. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare una o due flange con fori di aerazione. Grazie alla perfetta simmetria del sistema zoccolo VX, le flange con fori di aerazione possono essere montate nell'angolare dello zoccolo sia nella parte anteriore, posteriore o laterale.
- Codice prodotto:
- VX 8620.091
- Descrizione prodotto
- Per aerare l'armadio attraverso lo zoccolo. Consente di ottenere un flusso d'aria elevato nell'armadio soprattutto in applicazioni come i quadri di distribuzione, dove non sono previste le lamiere di fondo dell'armadio. Per l'aerazione dell'armadio sono disponibili soluzioni specifiche per innalzare il tetto e lamiere del tetto con aperture di ventilazione. Nello zoccolo alto 200 mm è possibile utilizzare una o due flange con fori di aerazione. Grazie alla perfetta simmetria del sistema zoccolo VX, le flange con fori di aerazione possono essere montate nell'angolare dello zoccolo sia nella parte anteriore, posteriore o laterale.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TX CableNet
Adatto per larghezza/profondità: 800 mm - Type rating secondo UL 50E
- Type 1, 12
- Peso/Conf.
- 1,95 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177922440
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- VX Flangia Zoccolo Aerato 800 mm