- Codice prodotto:
- VX 8620.062
- Descrizione prodotto
- Angolari dello zoccolo con posizionamento automatico integrato nell'armadio, utilizzabili con o senza flange per zoccolo, a seconda dell&apos
- Materiale
- Angolare dello zoccolo: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: acciaio inox 1.4301 (AISI 304)
Tappi di copertura angolari e di accoppiamento: plastica
- Superficie
- Pannello: lucidatura lineare, grana 400
- Parti incluse nella fornitura
- 4 angolari dello zoccolo
4 terminali angolari
1 profilo di copertura per accoppiamento
1 flangia per zoccolo anteriore/posteriore, 200 mm
2 flange per zoccolo anteriore/posteriore, 100 mm
Materiale di fissaggio
- Nota
- Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno dello zoccolo
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 1.000 mm
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 4X, 12
- Peso/Conf.
- 12,7 kg
- Confezione
- 2 pz.
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177922358
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
-
VX Elemento Angolare con Flangia per Zoccolo Anteriore Posteriore H. 200mm 1000mm Acciaio Inox