- Codice prodotto:
- AX 2820.122
- Descrizione prodotto
- Angolare con ampia apertura per un accesso ottimale ai punti di avvitamento, richiudibile con tappo di copertura angolare in plastica.
- Materiale
- Angolare dello zoccolo: lamiera d'acciaio
Flangia dello zoccolo anteriore/posteriore: lamiera d'acciaio
Tappo di copertura: plastica
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- 4 angolari dello zoccolo, altezza 200 mm
4 terminali angolari
1 flangia per zoccolo anteriore/posteriore, 200 mm
2 flange per zoccolo anteriore/posteriore, 100 mm
Materiale di fissaggio
- Nota
- Flange per zoccolo laterali, per chiudere una unità zoccolo
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
Larghezza: = 1.200 mm
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 5,79 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177942622
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
-
AX Zoccolo Anteriore/Posteriore1200X200