- Codice prodotto:
- AX 2820.420
- Descrizione prodotto
- Per la chiusura laterale di una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Adatti per
- Profondità: = 400 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 0,91 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177942547
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- AX Zoccoli Laterali 200X400
Flange per zoccolo laterali, 200 mm per contenitori AX
Codice prodotto: AX 2820.420
Per la chiusura laterale di una unità zoccolo, per fornire maggiore stabilità o per l'allestimento interno di zoccoli di armadi in batteria. Negli zoccoli alti 200 mm è possibile utilizzare una flangia da 200 mm o due flange da 100 mm.