- Codice prodotto:
- SZ 9765.248
- Materiale
- Acciaio inox 1.4016 (AISI 430)
- Superficie
- Contenitore: poliestere resistente ai raggi UV verniciato a polveri
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 1.000 mm
Altezza: 660 mm
Profondità: 500 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: MFG 8
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 31 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177686724
- Descrizione prodotto
-
SZ Zoccolo a pavimento per armadio multifunzione MFG 8, per L: 1000 mm, P: 500 mm, acciaio inox