Articolo fuori produzione dal: 15 gen 2019
L'articolo successivo indicato è idoneo per armadi VX, VX IT:
8185245
- Codice prodotto:
- TS 8185.235
- Vantaggi
- Compensazione automatica del potenziale e migliore protezione EMC grazie agli elementi di supporto dotati di dispositivo di contatto
- Posizionamento sul telaio facilitato grazie agli appositi ganci
- Perni di messa a terra con superficie di contatto
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Trattamento di fondo ad immersione, verniciatura a polvere esterna
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Nota
- Gli elementi di contatto possono essere montati a scelta sia dall'interno che dall'esterno dell'armadio
- Superficie esterna allestibile: dimensioni esterne – 100 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
TS IT
Altezza: 1.800 mm
Profondità: 500 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 22,2 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177205222
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- TS Parete laterale avvitabile, per TS, TS IT, per AxP: 1800x500 mm, lamiera d'acciaio
- Descrizioni
- Dichiarazione di conformità UK