Articolo fuori produzione dal: 31 ott 2021
L'articolo verrà sostituito da:
8186245
- Codice prodotto:
- DK 7824.186
- Descrizione prodotto
- Si aggancia facilmente a scatto nel lato superiore. Blocco con chiusura di sicurezza n.3524 E. Perni di messa a terra con linguette di contatto.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 2 pareti laterali con ciascuna 4 chiusure di sicurezza n. 3524 E
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
TS IT
Altezza: 1.800 mm
Profondità: 600 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 32,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177232372
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- PA R.Lat/Serrat.Dk-Ts1800X6002P
- Documentazione
- Istruzioni