Articolo fuori produzione dal: 31 ott 2021
La serie di prodotti TS IT viene sostituita da VX IT. Non esiste un successore diretto per il numero articolo selezionato. Utilizzare il nostro configuratore Rittal VX IT per configurare il proprio VX IT esattamente secondo le proprie esigenze specifiche.:
8126245
Pareti laterali, con serratura per TS, TS IT
Codice prodotto: DK 7824.226
Pareti laterali, asimmetriche, acciaio inox, per armadi TS.
- Codice prodotto:
- DK 7824.226
- Descrizione prodotto
- Si aggancia facilmente a scatto nel lato superiore. Blocco con chiusura di sicurezza n.3524 E. Perni di messa a terra con linguette di contatto.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 2 pareti laterali con ciascuna 4 chiusure di sicurezza n. 3524 E
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
TS IT
Altezza: 2.200 mm
Profondità: 600 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso/Conf.
- 35,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177232433
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- PA R.Lat/Serrat.Dk-Ts2200X6002P
- Documentazione
- Istruzioni