Articolo fuori produzione dal: 20 gen 2021
L'articolo verrà sostituito da:
5301254
- Codice prodotto:
- DK 5501.040
- Vantaggi
- Maneggevolezza e praticità
- Montaggio senza l'ausilio di attrezzi
- Chiusura a filo, chiusura di sicurezza 3524 E inclusa
- Blocco dall'interno, sostituibile come opzione in un secondo tempo
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
RAL 7035 - Parti incluse nella fornitura
- Alzata
Basamento
Cavo di terra
Materiale di fissaggio - Adatti per
- Tipo di contenitore: TS IT
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 1.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 24,4 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177678736
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descrizione prodotto
- PA Rete Laterale Sep 2000X1200 Ral7035
- Documentazione
- Istruzioni