- Codice prodotto:
- VX 8609.202
- Descrizione prodotto
- Adatto per la compartimentazione di singoli moduli. Grazie alla costruzione simmetrica del telaio, il pannello di segregazione è installabile anche nella zona posteriore. E' inoltre dotato di doppia bordatura perimetrale per inserire la guarnizione e per garantire una maggiore tenuta.
- Vantaggi
- Il pannello di segregazione è installabile anche nella zona posteriore. Anche in un pannello di segregazione diventa quindi possibile installare degli inverter con elementi dissipanti sporgenti all'esterno per la dispersione del calore, protetti dall'apposita cuffia.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Altezza: = 1.800 mm
Profondità: = 600 mm
- Possibili installazioni
- Per l'installazione viene utilizzato il piano di fissaggio esterno
- Il piano interno rimane disponibile per ulteriori allestimenti
- Indicazioni per il montaggio
- Nelle installazioni in batteria in combinazione con il pannello di segregazione è richiesto il giunto universale 8617500 o il giunto di accoppiamento, montaggio dall'esterno 8617502
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 12,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177817760
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Descrizione prodotto
-
VX Pannello Laterale di Segregazione 1800X600 mm