Articolo fuori produzione dal: 15 gen 2019
L'articolo successivo indicato è idoneo per gli armadi modulari VX:
8609220
Cuffia di copertura con portina per armadi serie TS
Codice prodotto: TS 8609.020
Cuffia di copertura con porta per armadi TS per la protezione di connettori o di altri componenti installati all'interno dell'armadio.
- Codice prodotto:
- TS 8609.020
- Vantaggi
- Per la protezione di connettori o di altri componenti installati all'interno dell'armadio
- Ingresso cavi a scelta superiore o inferiore
- Materiale
- Cuffia di copertura: lamiera d'acciaio, 1,5 mm
Porta: lamiera d'acciaio, 2,0 mm - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Cuffia di copertura
Porta con chiusura ad aste e inserto a doppio pettine
1 piastra di copertura per la parte superiore o inferiore. - Adatti per
- Tipo di contenitore: TS 8
Altezza: = 2.000 mm
Profondità: = 500 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 38,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177250703
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrizione prodotto
- TS Cuffia di copertura con portina, per TS, per AxP: 2000x500 mm
- Documentazione
- Info sheet