Articolo fuori produzione dal: 15 gen 2019
L'articolo successivo indicato è idoneo per gli armadi modulari VX:
8951010
Blocco sezionatore TS (versione USA)
Codice prodotto: TS 8950.060
Blocco di sicurezza degli armadi in batteria certificato UL e conforme agli standard statunitensi. In combinazione con il meccanismo di azionamento, le aste di rinvio e il blocco per porta battente, la cuffia per blocco sezionatore soddisfa i requisiti della norma UL 508 A.
- Codice prodotto:
- TS 8950.060
- Descrizione prodotto
- Incluso interblocco per porta principale di un armadio o di una serie di armadi in batteria, secondo le prescrizioni di sicurezza USA, installabile esclusivamente con leva di azionamento per i seguenti interruttori.
- Vantaggi
- In combinazione con l'azionamento meccanico, le aste di rinvio e il blocco per porta battente sono soddisfatti i requisiti della norma UL 508 A.
- Struttura compatta con larghezza 125 mm, installabile, a scelta, a sinistra o a destra dell'armadio. Con questa cuffia, tutti gli armadi standard TS 8 monoporta possono essere configurati come armadi per blocco sezionatore. Tutta la superficie di montaggio dell'armadio rimane disponibile.
- Abbinando la piastra intermedia di montaggio TS, la superficie d'installazione dell'armadio principale può essere ampliata di 100 mm in larghezza.
- Montaggio della cuffia solo su armadi monoporta con telaio di rinforzo
- Due feritoie per meccanismi di azionamento a leva sul lato anteriore per l'installazione a diverse altezze
- Applicazioni tipiche
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 e 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA, tipo 1 e 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA per tipo 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA per tipo 12
- Comandi a leva manuale Siemens per meccanismo di manovra con tirante (unità Max-Flex) per interruttori scatolati 3VL UL:
- 3VA9978-0CH72, acciaio con rivestimento epossidico, sistema a pressione ON/OFF rosso/nero (fa parte della fornitura anche dei comandi modulari completi Max-Flex 3VA9..8-0CK12)
- 3VA9978-0CH82, acciaio cromato, sistema a pressione ON/OFF rosso/nero
- 3VA9978-0CH74, acciaio con rivestimento Epoxy, sistema a pressione ON/OFF nero/nero
- Siemens 3VL9600-3JP61, acciaio, rivestimento Epoxy, sistema a pressione ON/OFF nero/nero
- Comandi a leva manuale Siemens per meccanismo di manovra con tirante (unità Max-Flex) per interruttori scatolati 3VL UL:
- 3VL9600-3JP01, plastica, sistema a pressione ON/OFF rosso/verde (incluso anche nella fornitura dei comandi modulari completi Max-Flex 3VL9.00-3JM01)
- Siemens 3VL9600-3JP21, rivestimento in acciaio Epoxy, sistema a pressione ON/OFF rosso/nero
- Siemens 3VL9600-3JP41, acciaio cromato, sistema a pressione ON/OFF rosso/nero
- Siemens 3VL9600-3JP61, acciaio, rivestimento Epoxy, sistema a pressione ON/OFF nero/nero
- Comando a leva manuale Siemens per meccanismo di manovra con tirante (unità Max-Flex) per interruttori di potenza della serie SENTRON (ED, FD, LD, JD, …) numero d'ordine US: FHOH, acciaio con rivestimento Epoxy, sistema a pressione ON/OFF rosso/nero
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Blocco sezionatore generale, piastrina di copertura e materiale di fissaggio inclusi.
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 12
- Nota
- L'armadio davanti alla cuffia per blocco sezionatore deve essere monoporta
- Dimensioni
- Larghezza: 119,5 mm
Altezza: 2.000 mm
Profondità: 600 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 29,6 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177693029
- ETIM 7.0
- EC000712
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrizione prodotto
- TS Cuffia di blocco del sezionatore (versione USA), LxAxP: 119,5x2000x600 mm