- Codice prodotto:
- DK 5301.437
- Descrizione prodotto
- Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. Con vetro d'ispezione e chiusura ad aste su 4 punti. La versione a due battenti ottimizza la collocazione degli armadi nel locale e allo stesso tempo riduce la distanza tra gli armadi installati in batteria.
- Materiale
- Telaio: Lamiera d’acciaio
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- Telaio: RAL 7035
Maniglia Comfort VX, cerniere: RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Porta, divisa verticalmente, con maniglia Comfort VX inserto cilindrico con serratura di sicurezza 3524 E, destra
4 cerniere a 180°, montate su ogni metà porta
Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Per un angolo di apertura della porta di 180° nelle installazioni in batteria è necessaria una cerniera a 180°
- Nota
- Angolo di apertura della porta max. 240° con armadi stand-alone
- Angolo di apertura della porta max. 160° con armadi in batteria
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 2.000 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 33,2 kg
- EAN
- 4028177955035
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
-
VX IT Porta trasparente 2000 divisa verticale