- Codice prodotto:
- DK 5301.450
- Descrizione prodotto
- Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. La superficie microtraforata della porta in lamiera d'acciaio è circa l'85%.
- Materiale
- Telaio: profilo in alluminio estruso
Griglia di ventilazione: lamiera d'acciaio
Profilo verticale: alluminio anodizzato
Profilo orizzontale: alluminio verniciato
- Colore
- Maniglia Comfort VX, cerniere, profilo orizzontale, griglia di ventilazione: RAL 9005
Profilo verticale: argento
- Parti incluse nella fornitura
- Porta con maniglia Comfort per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E
3 cerniere 180°, montate
Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Per un angolo di apertura della porta di 180° nelle installazioni in batteria è necessaria una cerniera a 180°
- Nota
- Angolo di apertura della porta max. 240° con armadi stand-alone
- Angolo di apertura della porta max. 105° con armadi in batteria
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 2.200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 10,8 kg
- EAN
- 4028177955066
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
-
Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 600 mm, for enclosure height 2,200 mm