- Codice prodotto:
- DK 5301.542
- Descrizione prodotto
- Per sostituire la porta di armadi già allestiti.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- Porta: RAL 7035
Maniglia Comfort VX: RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Porta con maniglia Comfort per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E
4 cerniere 130°, interne
Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Per un angolo di apertura della porta di 180° nelle installazioni in batteria è necessaria una cerniera a 180°
- Nota
- Angolo di apertura della porta max. 165° con armadi stand-alone
- Angolo di apertura della porta max. 110° con armadi in batteria
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 2.200 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 35,4 kg
- EAN
- 4028177955097
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
-
VX IT Porta cieca 800x2200mm