- Codice prodotto:
- DK 5301.602
- Descrizione prodotto
- Viene applicata successivamente per sostituire la porta degli armadi già allestiti. Grazie al limitato raggio di apertura dei battenti è possibile ridurre la distanza tra gli armadi montati in batteria.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
Maniglia Comfort VX, cerniere: RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Porta, divisa verticalmente, con maniglia Comfort VX inserto cilindrico con serratura di sicurezza 3524 E, destra
3 cerniere a 180°, montate su ogni metà porta
Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Per un angolo di apertura della porta di 180° nelle installazioni in batteria è necessaria una cerniera a 180°
- Nota
- Angolo di apertura della porta max. 240° con armadi stand-alone
- Angolo di apertura della porta max. 160° con armadi in batteria
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 20
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 2.000 mm
- Confezione
- 1 pz.
- EAN
- 4028177955127
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
-
VX IT Porta cieca 600x2000