- Codice prodotto:
- DK 5301.561
- Descrizione prodotto
- Viene applicata successivamente per sostituire la porta di armadi già allestiti. La superficie microtraforata della porta in lamiera d'acciaio è circa l'85%.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- Porta: RAL 7035
Maniglia Comfort VX: RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Porta con maniglia Comfort per inserto cilindrico con chiusura di sicurezza 3524 E
3 cerniere 130°, montate all'interno
Materiale di fissaggio
- Indicazioni per il montaggio
- Per un angolo di apertura della porta di 180° nelle installazioni in batteria è necessaria una cerniera a 180°
- Nota
- Angolo di apertura della porta max. 165° con armadi stand-alone
- Angolo di apertura della porta max. 110° con armadi in batteria
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX IT
Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 2.000 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 13,2 kg
- EAN
- 4028177955103
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
-
VX IT Porta ventilata 800x2000mm