- Codice prodotto:
- VX 8618.000
- Descrizione prodotto
- In sostituzione di una porta in lamiera di acciaio o una parete posteriore.
- Materiale
- Telaio: profilo in alluminio estruso
Vetro d'ispezione: vetro di sicurezza, spessore 3 mm
- Superficie
- Verniciatura a polvere
- Colore
- Telaio: RAL 7035
Vetro d'ispezione (bordatura stampigliata nella parte interna): RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Porta trasparente
Chiusura ad aste con inserto a doppio pettine
Cerniere da 180° (4 pz.)
- Codice IK
- IK08
- Nota
- Per il montaggio in sostituzione della parete posteriore sono necessari gli elementi di chiusura per cornice 8618.110
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1, 12
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55
- Adatti per
- Larghezza: = 600 mm
Altezza: = 1.800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 13 kg
- EAN
- 4028177921085
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrizione prodotto
-
VX Porta Trasparente, 600X1800 mm