- Codice prodotto:
- VX 8618.410
- Descrizione prodotto
- Per stabilizzare la porta durante il trasporto da un carico aggiuntivo di 15 kg.
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 10 pz.
- Peso/Conf.
- 0,56 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024900
- EAN
- 4028177930872
- ETIM 7.0
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX Supporto Porta per Trasporti In Presenta di Carichi Supplementari di 15Kg
- Documentazione
- Info sheet
- Istruzioni