L'articolo successivo indicato è idoneo per gli armadio compatti AX, AX IT: 2449010
- Codice prodotto:
- SZ 5001.000
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Colore
- RAL 9011/9006
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Angolo di apertura della porta
- 180°
- Nota
- Il grado di protezione dell'armadio può subire variazioni.
- Battuta della porta non commutabile negli armadi in batteria.
- Suitable for door variant
- Porta standard
- Adatta per tipo di contenitore
- CM
- Confezione
- 3 pz.
- Peso/Conf.
- 0,3 kg
- Codice tariffa doganale
- 79070000
- EAN
- 4028177503878
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrizione prodotto
- CM Cerniera 180Ä
- Documentazione
- Istruzioni