Cerniere a 180°

Codice prodotto: SZ 8701.180

Per aumentare l'angolo di apertura della porta a 180°

Codice prodotto:
SZ 8701.180
Materiale
Pressofusione di zinco
Colore
Nichelata opaca
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Angolo di apertura della porta
180°
Nota
Il grado di protezione dell'armadio può subire variazioni.
Battuta della porta non commutabile negli armadi in batteria.
Suitable for door variant
Porta in lamiera d'acciaio
Porta in acciaio inox
Adatta per tipo di contenitore
TS
VX SE
Confezione
4 pz.
Peso/Conf.
0,924 kg
Codice tariffa doganale
83021000
EAN
4028177300057
ETIM 7.0
EC001167
ECLASS 8.0
27409219
Descrizione prodotto
Cerniere 180°, per TS, SE, variante porta: lamiera d'acciaio e acciaio inox, nichelata opaca
Documentazione
Istruzioni