Articolo fuori produzione dal: 31 gen 2020
L'articolo successivo indicato è idoneo per armadi VX, VX IT:
8618330
- Codice prodotto:
- SZ 8800.950
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Angolo di apertura della porta
- 180°
- Nota
- Il grado di protezione dell'armadio può subire variazioni.
- Battuta della porta non commutabile negli armadi in batteria.
- Suitable for door variant
- Porta in lamiera d'acciaio
- Adatta per tipo di contenitore
- TS
- VX SE
- Confezione
- 4 pz.
- Peso/Conf.
- 0,912 kg
- Codice tariffa doganale
- 83021000
- EAN
- 4028177545113
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrizione prodotto
- TS Cerniera 180° per TS, VX SE, porta in lamiera d'acciaio, RAL 9005
- Documentazione
- Istruzioni