- Codice prodotto:
- AX 2449.010
- Descrizione prodotto
- Per aumentare l'angolo di apertura della porta di 180°.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
Dima di foratura
- Angolo di apertura della porta
- 180°
- Suitable for door variant
- Porta in lamiera d'acciaio
- Adatta per tipo di contenitore
- AX
- AX IT
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Confezione
- 3 pz.
- Peso/Conf.
- 0,3 kg
- Codice tariffa doganale
- 83021000
- EAN
- 4028177925274
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrizione prodotto
-
AX Cerniera a 180°