Articolo fuori produzione dal: 31 dic 2022
L'articolo successivo indicato è idoneo per i contenitori di derivazione KX:
1592220
Cerniere per coperchio per contenitori di derivazione KX
Codice prodotto: KX 1592.200
La cerniera del coperchio può essere avvitata su tutto il perimetro del bordo di protezione con sezione e grondaia del contenitore e al bordo del coperchio. La posizione dei fori di fissaggio è pretagliata. Misurazioni e marcature non sono necessarie.
- Codice prodotto:
- KX 1592.200
- Descrizione prodotto
- La cerniera del coperchio può essere avvitata su tutto il perimetro del bordo di protezione con sezione e grondaia del contenitore e al bordo del coperchio. La posizione dei fori di fissaggio è pretagliata. Misurazioni e marcature non sono necessarie.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Parti incluse nella fornitura
- Cerniere per coperchio
Tappi di chiusura
Materiale di fissaggio - Nota
- Per un angolo di apertura porta fino a 180°
- Confezione
- 6 pz.
- Peso/Conf.
- 0,156 kg
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177938069
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrizione prodotto
- KX Cerniera per Coperchio, per contenitori di Derivazione Kx, Pressofusione di Zinco
- Documentazione
- Info sheet