- Codice prodotto:
- KX 1592.220
- Descrizione prodotto
- La cerniera del coperchio può essere avvitata su tutto il perimetro del bordo di protezione con sezione e grondaia del contenitore e al bordo del coperchio. La posizione dei fori di fissaggio è pretagliata. Misurazioni e marcature non sono necessarie.
- Materiale
- Pressofusione di zinco
- Parti incluse nella fornitura
- Cerniere per coperchio
Tappi di chiusura
Materiale di fissaggio
- Nota
- Per un angolo di apertura porta fino a 180°
- Confezione
- 6 pz.
- Peso/Conf.
- 0,18 kg
- Codice tariffa doganale
- 83021000
- EAN
- 4028177973169
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrizione prodotto
-
KX Cerniera per coperchio, per contenitori di derivazione KX, pressofusione di zinco