Articolo fuori produzione dal: 30 gen 2020
L'articolo successivo indicato è idoneo per armadi VX, VX SE e per allestimenti sulla porta degli armadi compatti AX:
4697000
Sbarretta di montaggio per contenitori AE
Codice prodotto: SZ 2328.000
Per il fissaggio di canaline di cablaggio, supporti per guaina cavi, coperture di protezione contro i contatti accidentali, componenti della porta, raccolta e fissaggio cavi, ecc.
- Codice prodotto:
- SZ 2328.000
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio di canaline passacavi, supporti per guaine fasciacavi, coperture dai contatti accidentali, componenti montati sulla porta, raccolta e fissaggio dei cavi.
- Dati tecnici
- Forature con Ø 4,5 mm con passo meccanico da 25 mm
- Applicazioni tipiche
- Ideali per il fissaggio di
- Canaline portacavi
- Supporti per guaine
- Coperture di protezione dai contatti diretti
- Componenti montati sulla porta
- Elementi di supporto e fissaggio cavi
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Nelle porte
- Indicazioni per il montaggio
- Per i contenitori AE in acciaio inox è inoltre necessario il listello forato di montaggio
- Nota
- A seconda del modello AE è necessario ridurre la lunghezza delle traverse di montaggio mediante le incisioni predisposte
- Adatta per tipo di contenitore
- AE
- AE in acciaio inox
- Adatto per larghezza
- = 800 mm
- Confezione
- 20 pz.
- Peso/Conf.
- 6,76 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177021327
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- SZ Sbarra Trasv.X Ae 800mm 20P