- Codice prodotto:
- VX 8620.521
- Descrizione prodotto
- Per mouse e tastiera con larghezza max. 500/700 mm. L'elevato grado di protezione è mantenuto anche in posizione aperta.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Cassetti
Coperchio ribaltabile
Traversa di separazione
Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 800 mm
Altezza: 200 mm
Profondità: 340 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 21,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177926882
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
VX Cassetto Portatastiera 800X200 mm