- Codice prodotto:
- SV 9681.204
- Descrizione prodotto
- Da applicare a posteriori nelle portine parziali. I listelli forati di montaggio sono dotati di reticolo di fissaggio con passo da 25 mm. Possono essere utilizzati per creare allestimenti personalizzati sul retro della porta, ad esempio per l'applicazione di canaline portacavi, supporti per guaine. Diametro di foratura del listello forato: 4,5 mm.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 198 mm
- Indicazioni per il montaggio
- Per armadi larghi 1000 mm: 1 x 9681.204 e 1 x 9681.206
- Per armadi larghi 1200 mm: 2 x 9681.206
- Dimensioni
- Lunghezza: 198 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 400 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 200 ‐ 800 mm
- Confezione
- 10 pz.
- Peso/Conf.
- 0,64 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177930353
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descrizione prodotto
-
SV Listelli forati di montaggio, L: 198 mm, per porta parziale LA.: 400x150-800 mm