Articolo fuori produzione dal: 15 gen 2019
L'articolo verrà sostituito da:
9681204
Barrette forate di montaggio per porta parziale
Codice prodotto: SV 9671.204
Per il montaggio successivo su portine parziali, con passo meccanico da 25 mm, per allestimenti personalizzati sul lato posteriore della porta, ad esempio per l'applicazione di canaline portacavi, supporti per cavi flessibili, ecc.
- Codice prodotto:
- SV 9671.204
- Descrizione prodotto
- Da applicare a posteriori nelle portine parziali. I listelli forati di montaggio sono dotati di reticolo di fissaggio con passo da 25 mm. Possono essere utilizzati per creare allestimenti personalizzati sul lato posteriore della porta, ad esempio per l’applicazione di canaline portacavi, supporti per cavi flessibili ecc. Diametro di foratura del listello forato: 4,5 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1 mm
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Lunghezza
- 298 mm
- Dimensioni
- Lunghezza: 298 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 400 mm
- OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
- 150 ‐ 800 mm
- Confezione
- 10 pz.
- Peso/Conf.
- 0,89 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177619616
- ETIM 7.0
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descrizione prodotto
- SV Listello forato di montaggio, L: 298 mm, per porta parziale LarghxAlt.: 400x150-800 mm