Articolo fuori produzione dal: 15 gen 2019
L'articolo verrà sostituito da:
9682318
- Codice prodotto:
- SV 9672.318
- Descrizione prodotto
- Come chiusura superiore della parte frontale modulare in presenza di porte parziali. I pannelli frontali sono asportabili dall'esterno allentando le viti. La traversa di separazione necessaria per il montaggio è fornita in dotazione con le porte parziali.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 2 mm
- Superficie
- Verniciatura bucciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Height front panel top
- 100 mm
- Adatti per
- Larghezza: = 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 2,15 kg
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177697355
- ETIM 7.0
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Descrizione prodotto
- SV Pannello frontale, per TS, superiore, LarghxAlt.: 800x100 mm, grado di protezione IP 54
- Documentazione
- Istruzioni