- Codice prodotto:
- CS 9828.110
- Descrizione prodotto
- Per installare i ventilatori-filtro idonei con feritoia di climatizzazione.
- Materiale
- Alluminio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Piastra di adattamento
Calotta design
Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 467 mm
Altezza: 1.042 mm
Profondità: 50 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso/Conf.
- 3,92 kg
- EAN
- 4028177963030
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
-
CS adapter plate for Toptec, to accommodate filter fans, suitable for cooling unit cut-outs